TMC 1 F1 200 8,0A
-
热磁设备断路器
0914332
热磁断路器,1位,快速熔断,1个常闭触点,通用支脚可安装在NS 32或NS 35上
产品详情
产品类型 | 热磁设备断路器 |
产品系列 | TMC |
类型 | 导轨安装模块,单片 |
位数 | 1 |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
保险丝类型 | 自动设备 |
概述 | |
额定电压 | 65 V DC |
标称工作电流IN | 8 A |
额定过电压 | 2.5 kV |
绝缘电阻 Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
辅助回路 | 240 V AC / 1 A (低电感) |
65 V AC / 1 A (低电感) | |
分断方法 | TM (热磁) |
设备阻抗 | 0.025 Ω |
额定短路开关容量Icn | 2500 A (32 V DC) |
短路开关容量 | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
介电强度 | 3000 V AC (操作区域) |
3000 V AC (主电路至辅助回路) | |
最大开关次数 | 10000 (1 x In,电感式) |
保险丝 | F1(快速熔断) |
触点类型 | 1个N/C触点 |
主要触点 | |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 12 mm |
塞规 | A3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 8 A |
辅助触点 | |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥线长度 | 12 mm |
塞规 | A1 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 m² ... 0.75 m² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 m² ... 0.75 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 82.5 mm |
深度 | 96 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V-2 |
绝缘材料组 | II |
绝缘材料 | PA66 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
保护等级 | IP30 (操作区域) |
IP20 (连接区域) | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
湿度测定 | 240 h,95 % RH,40 °C |
标准/规格 | EN 60934 |
标准/规格 | UL 1077 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 0914332 |
包装单位 | 6 pc |
最小订货量 | 6 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | CLA121 |
产品关键代码 | CLA121 |
GTIN | 4017918009014 |
单件重量(含包装) | 67.033 g |
单件重量(不含包装) | 67.033 g |
原产地 | DE |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413