SPB 5-GMKDS 3 - 测试插头
SPB 5-GMKDS 3
-
测试插头
1301203
测试插拔式端子, 产品系列: 测试插头
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
产品系列
测试插头
位数
5
针距
0 mm
尺寸
针距
-
商业数据
订货号
1301203
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AARZFA
产品关键代码
AARZFA
GTIN
4017918116934
单件重量(含包装)
14.24 g
单件重量(不含包装)
11.01 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440313
ECLASS-13.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
a1ed0d4e-fa4f-4d69-bb54-1759a8b7c530
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助