PS-7,5/2,3MM RD - 测试插头
3038749

测试插头, 位数: 1, 颜色: 红色

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品



优势

测试插头以2.3 mm 和 4 mm的直径在桥接井内和所有的测试插座内进行可靠的连接
单个测试适配器可以使用模块化PS-...2.3MM测试插头进行组装。
测试插头插在CLIPLINE complete系统端子的功能支架上或测试连接
用于测试插头的外壳,任意组合