TPS 6/5/6 - 测试插头插片
TPS 6/5/6
-
测试插头插片
3246256
测试插头插片, 用于4 mm测试插头,用于拧入桥接位中, 位数: 1, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
位数
1
尺寸
直径
6 mm
引脚直径
6 mm
材料规格
颜色
银色
接触件材料
镀银黄铜
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3246256
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BEKZ3X
产品关键代码
BEKZ3X
GTIN
4046356586566
单件重量(含包装)
2.72 g
单件重量(不含包装)
2.72 g
原产地
PL
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000