TPS 3/10/4 - 测试插头插片
TPS 3/10/4
-
测试插头插片
3246230
测试插头插片, 用于2.3 mm测试插头,用于拧入桥接位中, 位数: 1, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插拔式端子
位数
1
尺寸
高度
12.4 mm
直径
4 mm
引脚直径
3 mm
材料规格
颜色
银色
接触件材料
镀银黄铜
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3246230
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BEKZ3X
产品关键代码
BEKZ3X
GTIN
4046356586542
单件重量(含包装)
0.95 g
单件重量(不含包装)
0.95 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助