用PSI-TERMINATOR-PB,可在总线末端直接对PROFIBUS或其它RS-485网络进行分断。这样即使总线设备在操作时连接/断开也可保证安全通信。此外,使用可连接分段,可在总线系统中的任何一处将设备作为一个服务接口进行操作。进行有源编程和操作诊断设备所需的电压由备用D-SUB连接处提供。
PSI-TERMINATOR-PB
-
终端电阻
2313944
用于PROFIBUS和RS-485的有源终端电阻。紧凑型设计,电源和数据接口间有电隔离,可以激活总线终端,内置编程接口。
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 产品类型 | 模块电阻 |
| MTTF | 3550 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 1818 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 849 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| MTBF | 2383 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 559 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) |
| 电隔离 | RS-485 // VCC |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.08 W |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 额定供电电压 | 24 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 典型电流耗量 | 45 mA (24 V DC) |
| 功能 | |
| 诊断和状态指示灯 | LED: UL(通信电源) 数据活动 (未标识) |
| 电源 | |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Modbus |
| PROFIBUS | |
| 数据: PROFIBUS符合IEC 61158标准,RS-485,2线制 | |
| 串行传输率 | ≤ 12 Mbps |
| 连接方式 | D-SUB-9, COMBICON |
| 传输长度 | ≤ 1200 m (取决于传输速率和电缆类型) |
| 终端电阻 | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (可连接) | |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 额定输出电压 | 5 V DC |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 56 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | 自由落体: 1 m |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 25g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL,美国 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL,加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2.2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2.2 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (DC电源) |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-4 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011 A 类 工业应用领域 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011 A类 工业应用领域 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 无影响涂层的物质 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2313944 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC141 |
| 产品关键代码 | DNC141 |
| GTIN | 4046356579445 |
| 单件重量(含包装) | 136 g |
| 单件重量(不含包装) | 124.2 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121617 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
优势
扩展温度范围为-20° ... +65°C
DIN导轨安装
可从外部连接
网络中的固定编程接口
电源和数据接口的电气隔离
由于采用有源终端因此可进行无干扰总线通信
用于电压和数据活动的诊断LED
紧凑型外壳