控制器专用的系统布线
UM-D37M/10DO/DS/LED/ETHA - 端子模块
UM-D37M/10DO/DS/LED/ETHA
-
端子模块
1644870
VARIOFACE端子模块,用于Siemens SIMATIC® ET 200SP HA,带特殊标识,配备刀闸分断接线端子和测试孔,以及电源端子
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
通道数目
10
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
标称工作电压 U
max
(DC)
≤ 30 V DC (信号)
电流 (每分支)
≤ 2 A (总计10 A)
所支持的控制器: SIEMENS ET 200SP HA
合适的I/O模块
6DL1136-6DA00-0PH1
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
允许湿度(运行)
0 % ... 95 %
认证
ATEX
标识
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
证书
UL 24 ATEX 3229X
IECEx
标识
Ex ec IIC T4 Gc
证书
IECEx UL 24.0037X
UKEX
标识
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
证书
UL24UKEX2989X
UL,美国 / 加拿大
标识
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
Ex ec IIC T4 Gc X
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
1644870
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK218S
产品关键代码
DK218S
GTIN
4067923173651
单件重量(含包装)
260.7 g
单件重量(不含包装)
157 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
认证
cULus Listed
认证ID: E238705
IECEx
认证ID: IECEx UL 24.0037X
ATEX
认证ID: UL 24 ATEX 3229X
cULus Listed
认证ID: E196811
UKCA-EX
认证ID: UL 24UKEX2989X
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PLUGKIT/SC/10DO/ETHA
-
连接器套件
1646811
PLUGKIT/PT/10DO/ETHA
-
连接器套件
1647228
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助