IBS ECO-LINK为使用IBM兼容PC机中的INTERBUS系统提供了另外一种途径。IBS ECO-LINK为控制任务提供了方便、经济的解决方案。 外围设备的信号可以快速传送到PC机中。
IBS ECO-Link极是用于调试和维护。 此外,IBS ECO-LINK也可用于采集测量数据,例如当使用便携式计算机时,可用作为简易机器或小型系统的控制单元。 PC机用于控制总线运行和协议处理。 IBS ECO-LINK连接到PC机的串行接口,系统的性能取决于所采用处理器的类型和工作量。
和采样程序以及监控程序一样,Windows和DOS操作软件也是产品的组成部分,但是由于操作系统驱动串联,无需对驱动逐个安装操作软件。 可在公司网站查到最新的产品。 借助该驱动,客户可以利用C、C++、Delphi 或 Visual Basic快速、方便地对INTERBUS进行编程。