PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P - 终端接线端子
PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P
-
终端接线端子
1812416
端接器用于保护太阳能面板干线的末端。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
屏蔽框架
位数
3
电气特性
额定电压(III/3)
600 V AC/DC
尺寸
接合螺母扳手规格
22.00 mm
外部尺寸
外径
9.5 mm ... 13 mm (0.37" ... 0.51")
材料规格
颜色
黑色
螺钉连接材料
EPCM
电缆/电线
光缆类型
TC-ER
电缆外径
9.5 mm ... 13 mm
单线,绞线数量
3
线径,包括绝缘层
4.5 mm (max.)
单根导线的剥线长度
不要剥去导体绝缘层!
机械特性
机械参数
插/拔周期
10 (电缆直径相同)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 90 °C
商业数据
订货号
1812416
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABLWZX
产品关键代码
ABLWZX
GTIN
4046356738699
单件重量(含包装)
24.5 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PV-MI-CABLE SPLICE 3P
-
壳体
1812403
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助