CS-150 FE 26 / 47 M10 - 夹紧件
CS-150 FE 26 / 47 M10
-
夹紧件
5198260
夹紧件, 带公制螺纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
更多信息和详细尺寸请见下载区域。
产品属性
产品类型
安装材料
螺纹类型
M10
连接数据
额定横截面
150 mm²
材料规格
标识材料
钢
商业数据
订货号
5198260
包装单位
500 pc
最小订货量
500 pc
销售关键代码
ACEPBC
产品关键代码
ACEPBC
GTIN
4046356290814
单件重量(含包装)
72.6 g
单件重量(不含包装)
72.6 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助