MMT 8017S WES7 - 终端PC
2404636

终端PC, 43.2 cm / 17"-TFT 显示器 (电容多点触控屏),1920 x 1080 像素 (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0(其中一个从背面向外引出), 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit), 不含用户软件。

产品详情








适配产品