用于TMC 8汇流条的馈线终端适配器
    
  
  TMC 8 B TERM PIN
   - 
  端子式连接器
    
      2907998
      
      
    
  
      馈线终端适配器,适用于TMC 8.......断路器汇流条。额定1000 V AC/DC 115 A。接线范围14…2 AWG。通过UL 认证,适用于连接通过UL 489认证的断路器。
馈线终端适配器,适用于TMC 8.......断路器汇流条。额定1000 V AC/DC 115 A。接线范围14…2 AWG。通过UL 认证,适用于连接通过UL 489认证的断路器。
用于TMC 8汇流条的馈线终端适配器