MCR-T-UI-E-NC
-
温度信号调节器
2814126
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 温度测量变送器 |
| 典型冷点误差 | 1.5 K |
| 冷点误差,最大 | ≤ 3 K |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.51 W |
| 测试电压,输入/输出 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 测试电压,输入/电源 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 最大温度系数 | ≤ 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | 0.005 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (占最大范围的比例,在输出端±6 mV或±12 µA) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 典型电流耗量 | 40 mA |
| 最大电流耗量 | ≤ 60 mA |
| 信号 | |
| 输入信号 | 温度 |
| 测量 | |
| 可配置/可编程 | 是,未组态 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 铂、镍、铜传感器 |
| 可用的传感器类型(TC) | U,T,L,J,E,K,N,S,R,B,C,W,HK |
| 温度测量范围 | 取决于所用传感器的类型 |
| 温度测量范围 | 最小 20 K (RTD,CU10 - 100 K除外) |
| 最小 50 K (TC,B 100 K型除外) | |
| 温度测量范围: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (自由调节) |
温度测量范围: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 传感器输入电流 | 250 µA (电阻温度计) |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 8000 Ω (可自由调整,最小测量范围100欧) |
| 线性mV信号范围 | -20 mV ... 2400 mV (可自由调整,最小量程为10 mV) |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| 30VDC电涌保护 | |
| 频率: | |
| 可配置/可编程 | 否 |
| 切换: 晶体管 | |
| 输出说明 | 可负载100mA的电流,可切换电源电压(无短路保护);可对客户特定的组态进行锁定,否则可通过MCR/PI-CONF-WIN自由设定 |
| 连续负载电流 | 100 mA |
| 输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (开关电源,无短路保护) |
| 信号: 电压输出 / 电流输出 | |
| 可配置/可编程 | 是,未组态 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 5 V |
| 0 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 最大电压输出信号 | ± 12 V |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 最大电流输出信号 | 24 mA |
| 导线断开的输出电压范围 | -12 V ... 12 V |
| 输出电压范围(上溢/下溢) | -12 V ... 12 V |
| 导线断开的输出电流范围 | 0 A ... 24 mA |
| 输出电流范围(上溢/下溢) | 0 A ... 24 mA |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 500 Ω |
| 波动 | < 20 mVSS |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| D/A转换器分辨率 | ± 12 位 |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| 标识 | DNV GL |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2814126 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1XXX |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918139445 |
| 单件重量(含包装) | 146.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 124.7 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
通过MCR/PI-CONF-WIN自由组态
带晶体管转换输出
测量温度差异
反向输出信号范围可选
用于热电阻和热电偶