MCR-FL-T-LP-I-EX
-
温度测量变送器
2864574
产品详情
产品类型 | 温度测量变送器 |
应用 | 温度 |
组态 | 使用MCR-PI-CONF-WIN组态软件包 |
功能 | |
组态 | 使用MCR-PI-CONF-WIN组态软件包 |
冲击抑制 | 4 s |
线路监视 | NE 43 |
测试电压,输入/输出 | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
阶跃响应(10-90%) | < 2 s |
传输故障电压传感器信号 | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
传输故障热电耦信号 | 典型值 0.5 K (K, J, T, E, L, U), 1.0 K (N, C, D), 2.0 K (S, B, R) |
传输故障电阻式传感器信号 | ±0.1 Ω (10 ... 400 Ω),±1.5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
传输故障热敏电阻信号 | 0.2 K (Pt 100、Ni 100)、0.5 K (Pt 500、Ni 500)、0.3 K (Pt 1000、Ni 1000) |
电源 | |
品名 | 回路供电 |
电源电压范围 | 12 V DC ... 30 V DC |
最大电流耗量 | < 3.5 mA |
信号 | |
输入数目 | 1 |
输入信号 | 温度 |
测量 | |
可配置/可编程 | 是,可编程 |
可用的传感器类型(RTD) | Pt、Ni(100、500、1000);最低测量范围10K |
可用的传感器类型(TC) | B、C、D、E、J、K、L、N、R、S、T、U;最小测量范围50K/500K |
传感器类型: | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
-200 °C ... 250 °C (自由调节) | |
-200 °C ... 250 °C (自由调节) | |
-60 °C ... 180 °C (自由调节) | |
-60 °C ... 150 °C (自由调节) | |
-60 °C ... 150 °C (自由调节) | |
0 °C ... 1820 °C (自由调节) | |
0 °C ... 2320 °C (自由调节) | |
0 °C ... 2495 °C (自由调节) | |
-270 °C ... 1000 °C (自由调节) | |
-210 °C ... 1200 °C (自由调节) | |
-270 °C ... 1372 °C (自由调节) | |
-200 °C ... 900 °C (自由调节) | |
-270 °C ... 1300 °C (自由调节) | |
-50 °C ... 1760 °C (自由调节) | |
-50 °C ... 1760 °C (自由调节) | |
-270 °C ... 400 °C (自由调节) | |
-200 °C ... 600 °C (自由调节) | |
连接系统 | 2,3,4线 |
线性电阻测量范围 | 10 Ω ... 400 Ω (最小测量范围10Ω) |
10 Ω ... 2000 Ω (最小测量范围100Ω) | |
线性mV信号范围 | -10 mV ... 100 mV (最小测量范围5mV) |
切换: | |
可配置/可编程 | 否 |
信号 | |
输出说明 | 电流输出 |
输出数目 | 1 |
可配置/可编程 | 是 |
电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
最大电流输出信号 | ≤ 23 mA |
短路输出电流 | ≤3.6mA或≥21mA (可设定,不适于热电偶) |
导线断开的输出电流 | ≤3.6mA或≥21mA (可设置) |
输出电流范围(上溢/下溢) | 3.8 mA ... 20.5 mA |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 520 Ω (UV = 24 V;U电源 - 12 V / 0.023 A) |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
安全数据 | |
最大电压 Ui | 30 V |
最大电流Ii | 100 mA |
最大功率Pi | 750 mW |
最大输出电压Uo | 4.4 V DC |
最大输出电流Io | 9.6 mA |
最大输出功率Po | 10.6 mW |
最高环境温度 | T4 = 85 °C, T5 = 65 °C, T6 = 50 °C |
最大安全电压Um | 250 V |
IIA: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 12 µF |
IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 12 µF |
IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 2.4 µF |
尺寸图 |
|
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
ATEX | |
标识 | II 2(1) G Ex ia IIC T4...T6 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | cULus |
标准 | |
标准/规程 | NAMUR 协议 NE 21 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2864574 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK1XXX |
产品关键代码 | DK1XXX |
目录页面 | 页码195 (C-5-2017) |
GTIN | 4017918907273 |
单件重量(含包装) | 104 g |
单件重量(不含包装) | 104 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
热电阻、热电偶和线性mV信号输入,Ex ia IIC
通过软件进行组态
可以安装在1区
2路电隔离
单通道
回路供电
兼容HARTHART-compatible (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
输出: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA