实用信息
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
TPC 6013 P - 平板PC
TPC 6013 P
-
平板PC
2700611
带触屏的移动平板电脑,13.3"宽屏显示屏,密封式外壳,Intel® Core™2 Duo U7500处理器1.06 GHz,Windows XP多语言系统。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Core™2 Duo U7500 1.06 GHz
操作系统
Windows® XP, Multi-language
主内存
2 GB DDR2
数据存储系统
2.5" HDD, min. 120 GB
散热方式
被动散热
插槽数目
不带插槽
可选按键
5个附加键(软键盘、任务切换Alt+Tab、鼠标右键、亮度、用户自定义功能)
显示器
显示器类型
33.8 сm / 13.3"-TFT
屏幕分辨率
1280 x 800 像素 (WXGA)
触摸屏技术
工业耐磨触摸屏
显示照明型号
LED
亮度
400 cd/m²,典型值(可调节)
MTBF
> 50000 h
显卡
Intel® 945GME Northbridge
系统属性
用户软件
不含用户软件
电气特性
电池的使用寿命
3 ... 5 年(典型)
电源
电源单元
115/230VAC/20VDC外部电源
功耗
典型值 24 W (最大冲击电流7 A (2 ms))
接口
接口
2x USB 2.0,1x USB 2.0(凹入),WLAN 802.11 a/b/g,蓝牙2.0 1级或2级,1x 耳机输出,1x MIC IN(话筒输入),2百万像素自动对焦摄像头
监视器输出
不带
网络
1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
355 mm / 262 mm / 42 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65防护等级(前端板),IP54防护等级(背面)
环境温度(运行)
0 °C ... 40 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 85 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 85 % (无冷凝)
安装
安装类型
移动应用
商业数据
订货号
2700611
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRBBAF
GTIN
4046356588140
单件重量(含包装)
3.5 kg
单件重量(不含包装)
3.5 kg
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
TPC 6013 HAND STRAP
-
皮带拉手
2700613
TPC 6013 THREE-POINT BELT
-
皮带
2700614
TPC 6013 MECHANICAL DOCKING
-
机械座
2700615
TPC 6013 TOUCH PENS
-
触摸笔
2700616
TPC 6013 CABLE ODU TO RS232
-
电缆适配器
2700619
TPC 6013 SPARE RECHARGEABLE BA
-
电池/累加器
2700744
优势
通过WLAN或蓝牙的无线连接
节能的Intel® ATOM™处理器或酷睿双核处理器
全面的附件范围
使用电池,从而不依赖于干线供电
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助