ITC 8113 SW7U - 平板PC
2402958

平板PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT 显示器 (投射电容式,十点触摸控制),1920 x 1080 像素 (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0凹下, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1 x 以太网(10/100/1000 Mbps),RJ45, Windows® 7 Ultimate 64 位。

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

通过WLAN和蓝牙实现可靠连接
采用英特尔® 赛扬® 和英特尔® 酷睿™ 处理器,使各应用得以发挥最佳性能
13.3"全高清显示屏,可视范围大
运行时电池可更换,实现不间断工作
单体密封框架结构,操作安全可靠