CASE L-BOXX MINI - 系统包
CASE L-BOXX MINI
-
系统包
1105704
小包装塑料盒,重量不超过1.5 kg。与L-Boxx系统兼容。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接线盒
尺寸
宽度
260 mm
端板宽度
156 mm
高度
63 mm
深度
63 mm
商业数据
订货号
1105704
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BEAZ11
产品关键代码
BEAZ11
GTIN
4055626989068
单件重量(含包装)
325 g
单件重量(不含包装)
325 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC004591
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.193千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助