PLC-V8L/D15S/OUT
-
系统连接
1104789
V8适配器,用于8 x PLC-INTERFACE (14 mm), 连接 1: D-SUB针式连接器 1x 15-位置, 连接 2: 直插式连接 (可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上), 连接 3: 螺钉连接 1x 2-位置, 通道数: 8, 控制逻辑: 正向切换
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 位数 | 15 |
| 通道数目 | 8 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 工作电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (电源) | ≤ 3 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: 通用 | |
| 适用的I/O卡件 | universal |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 15 |
| 插/拔周期 | > 500 |
| 针距 | 2.74 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 注意事项 | 可卡接到8x PLC-INTERFACE端子上 |
| 接口3(供电) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 2 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5 mm |
| 状态显示 | 有 |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 112.3 mm |
| 高度 | 41.02 mm |
| 深度 | 49.89 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL,加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL,美国 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振动 | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | 插头安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 1104789 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK21D2 |
| 产品关键代码 | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| 单件重量(含包装) | 129.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 82.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: ) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
适配产品
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - 继电器模块 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - 继电器模块 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - 继电器模块 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - 继电器底座 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - 继电器模块 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - 继电器模块 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - 继电器模块 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - 继电器模块 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - 继电器模块 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - 继电器模块 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - 继电器模块 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - 继电器模块 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - 继电器模块 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - 继电器模块 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - 继电器模块 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - 继电器模块 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - 继电器模块 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - 继电器模块 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - 继电器模块 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - 继电器底座 2967837