CABLE-D37F-2FLK14-HF-ETHA/...
-
电缆
1855435
预制无卤素圆形电缆; 控制器: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (2x 14-位置); 电缆长度: 可定制
产品详情
| 产品类型 | 系统电缆 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
| -10 °C ... 70 °C (活动式安装) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A (已展开,见衰减) |
| 电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A (已展开,见衰减) |
| 所支持的控制器: SIEMENS ET 200SP HA | |
| 适用的接线端子 | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| 合适的I/O模块 | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) | |
| 电缆长度 | 可定制 |
| UL AWM | 21946 |
| 位数 | 14 |
| 屏蔽 | 无 |
| 导线型号 | 预制无卤素圆形电缆 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 14x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 5.80 mm ±0.4 mm |
| 外护套,材料 | 无卤素(2类) |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 50 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 93 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 是 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 电缆类型 | 用于两个模块的分接头电缆 |
| 连接 1 | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 插/拔周期 | > 200 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 连接2 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
| 连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 14 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 操作注意事项 | 系统布线仅传输信号。必须单独连接电源。 |
| 订货号 | 1855435 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK2155 |
| 产品关键代码 | DK226S |
| 单件重量(含包装) | 494 g |
| 单件重量(不含包装) | 494 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
KME - 电缆标记条支架 0807083
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - 无源模块 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - 无源模块 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - 无源模块 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - 无源模块 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - 无源模块 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - 无源模块 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - 无源模块 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - 系统连接 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - 系统连接 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - 系统连接 2299660