EMG 30-S2/16A - 开关模块
EMG 30-S2/16A
-
开关模块
2944533
VARIOFACE 开关模块,带螺钉连接器和电容器,用于安装在 NS 32 或 NS 35/7.5 之上。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
标称工作电压 (AC)
250 V AC
电流 (总电流)
≤ 16 A
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
250 V
额定过电压
2.2 kV (1.2 / 50 μs)
连接数据
COMBICON连接器
连接方式
螺钉连接
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
尺寸
产品尺寸
宽度
30 mm
高度
77.5 mm
深度
60 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
保护等级 (安装位置)
≥ IP54 (安装位置)
环境温度(运行)
-20 °C ... 45 °C
海拔
最大 2000 m
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN EN 50178: 1998-04
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2944533
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
DK66MY
产品关键代码
DK66MY
GTIN
4017918278939
单件重量(含包装)
75.51 g
单件重量(不含包装)
74.94 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU*DE*08.B.01841/19
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
4be0dd03-ea9d-4a9e-b95d-11b14fd956ee
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.384千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助