实用信息
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
S-RT 5-T - 开关锁
S-RT 5-T
-
开关锁
3049330
开关锁, 深度: 26.5 mm, 宽度: 8.3 mm, 高度: 15.65 mm, 颜色: 白色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
开关锁
尺寸
宽度
8.3 mm
高度
15.65 mm
深度
26.5 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3049330
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE4ZWX
产品关键代码
BE4ZWX
GTIN
4046356281034
单件重量(含包装)
0.815 g
单件重量(不含包装)
0.769 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.009千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助