USBRNJ 2-7 - 桥接杆
USBRNJ 2-7
-
桥接杆
2303530
桥接杆, 位数: 2, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接杆
位数
2
材料规格
颜色
银色
标准和规范
测试
2
商业数据
订货号
2303530
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918058500
单件重量(含包装)
5.9 g
单件重量(不含包装)
4.2 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助