USBR 2-11 - 桥接杆
USBR 2-11
-
桥接杆
3001356
桥接杆, 位数: 2, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接杆
位数
2
电位
2
材料规格
颜色
银色
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3001356
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4046356857284
单件重量(含包装)
7.26 g
单件重量(不含包装)
7.2 g
原产地
IN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
4da2a354-5bc5-4fb1-b109-ae8347569566
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助