SBRN 2-9 - 桥接杆
SBRN 2-9
-
桥接杆
1415238
开关桥接件,2位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接杆
位数
2
针距
9 mm
尺寸
针距
9 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
黄铜
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
1415238
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
BE1Z3X
产品关键代码
BE1Z3X
GTIN
4017918021443
单件重量(含包装)
6.72 g
单件重量(不含包装)
5.78 g
原产地
PL
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400