EMG 12-TR/INV - 开关放大器
EMG 12-TR/INV
-
开关放大器
2943437
转换模块。 该转换模块用于负切换n-p-n晶体管输出和正切换p-n-p输出间的转换。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固态继电器模块
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
电源
电源电压范围
20 V DC ... 30 V DC (U
V
)
输入数据
NPN
开关阈值"1"信号电压
< 7 V (在U
V
= 24 V时;< (U
V
- 17 V))
开关阈值"0"信号,电压
> 15 V (U
V
=24V时;>(U
V
-9V))
最小电压输入信号
-2 V
最大电压输入信号
26 V (U
V
=24V时;U
V
+2V)
PNP
开关阈值"1"信号电压
> 17 V
开关阈值"0"信号,电压
< 9 V
最小电压输入信号
-2 V
最大电压输入信号
26 V (U
V
=24V时;U
V
+2V)
输出数据
连续负载电流
200 mA
漏电流
< 1 mA
残压
< 1 V
发送频率
15 kHz
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
尺寸
宽度
12.5 mm
高度
75 mm
深度
55 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
0 °C ... 55 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 664
IEC 664 A
DIN VDE 0110-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2943437
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK61C3
产品关键代码
DK61C3
GTIN
4017918081089
单件重量(含包装)
30.65 g
单件重量(不含包装)
30.96 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371604
ECLASS-15.0
27371604
ETIM
ETIM 10.0
EC001504
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
968e3bee-5809-4854-bb3b-763a0336fd7d
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.602千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助