AML-SPC(SPC = Smart-Control-Cabinet,即智能控制柜)控制柜组合是标准化、可模块化扩展的控制解决方案,用于实现分散式机器和系统的自动化。模块化设计以及使用基于PLCnext Technology技术的智能服务,可确保快速启动和可靠的生产序列。功能范围依产品类型而定,因此可实现从简单的监控到复杂的系统控制的各种不同任务。在工业4.0的背景下,AML-SPC控制柜组合可应用到各种工业领域中。应用包括:汽车行业(控制、监控和诊断冲压和折弯机、焊接机以及类似的装配和生产机械)、物流(控制、监控和诊断电动单轨系统、传送带和小型仓库)
AML-SPC-STD-001
-
开关设备和控制设备组件
1051048
标准化、可模块化扩展的控制柜组合,可实现高效的机器和系统自动化。具备功能安全和云连接的基础版本。支持不同的通信协议(例如 PROFINET、OPC UA)。
产品详情
适配产品
优势
采用可模块化扩展的控制柜设计方案,实现自动化生产过程中各种可能的应用
使用智能服务作为预测性维护和大数据分析的一部分,实现高效的系统运行
采用PLCnext Technology技术,可使用传统和现代编程语言
标准化控制解决方案包括大量软件包,可实现快速调试