SOL-RPL-DC-ISO-S7-400A - 隔离开关
SOL-RPL-DC-ISO-S7-400A
-
隔离开关
1809112
开关隔离开关,手动操作,2位,400 A,1500 V DC,菲尼克斯电气汇流箱的备用部件
产品详情
展开全部
折叠全部
商业数据
订货号
1809112
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DTHTXB
产品关键代码
DTHTXB
GTIN
4067923435681
单件重量(含包装)
1 kg
单件重量(不含包装)
1 kg
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371403
ECLASS-15.0
27371403
ETIM
ETIM 10.0
EC000216
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助