TT-UKK5-M/ 60AC
-
电涌保护器
2788045
双层电涌保护端子,带抑制二极管,用作两层间的电涌保护,断路刀闸在上层,标称电压: 60 V AC,安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,密封外壳,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 68 mm
双层电涌保护端子,带抑制二极管,用作两层间的电涌保护,断路刀闸在上层,标称电压: 60 V AC,安装在NS 32或者NS 35/7.5导轨上,密封外壳,端子厚度: 6.2 mm,端子高度: 68 mm