TT-ST-M-SFP-24AC
-
电涌保护器
2858946
TERMITRAB, 弹簧接线端子,带滤波电路及断路刀闸,提供电涌保护,安装在NS 35/7.5导轨上,电压UN 24 V DC,端子厚度:6.2 mm,端板厚度:2.2 mm
产品详情
产品类型 | 干扰抑制过滤器 |
产品系列 | SFP |
IEC 类别 | C1 |
C3 | |
类型 | 双层接线端子 |
电涌保护故障报警 | 无 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 24 V AC |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 100 mm |
深度 | 65.1 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
外壳材料 | PA 6.6 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
动作方向 | Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 38 V DC |
30 V AC | |
额定电流 | 500 mA (55 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 100 µA (每路径) |
残流IPE | ≤ 1 mA (每路径) |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 350 A (每路径) |
700 A (总) | |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 700 A |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 1.5 kA (每路径) |
3 kA (总) | |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 40 A (每路径) |
80 A (总) | |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 70 V (每路径) |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 70 V (每路径) |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 80 V |
Ian(10/1000)µs下的残压(线-地) | ≤ 80 V |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 80 V (C1 - 500 V / 250 A) |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 25 ns |
输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 40 dB (1 MHz/150 Ω) |
截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在50 Ω系统中 | 典型值 60 kHz |
截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在150 Ω系统中 | 典型值 20 kHz |
电容(线芯-地) | 典型值 130 nF |
串行电感 | 典型值 100 µH |
每条路径的电阻 | 0.5 Ω |
电涌保护故障报警 | 无 |
需要的最大备用保险丝 | 500 mA (T) |
冲击耐受力(线-地) | C1 - 500 V / 250 A |
C3 - 40 A |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 + A1:2008 |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | 2001 + A1:2009 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2858946 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CLC141 |
产品关键代码 | CLC141 |
目录页面 | 页码210 (C-4-2019) |
GTIN | 4017918938161 |
单件重量(含包装) | 30.15 g |
单件重量(不含包装) | 27.55 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
使用线圈以及X和Y电容,可有效地实现高频干扰衰减
总宽度较窄,可节省空间并且降低成本
使用分断刀闸断开信号电路