RF-TRAB-A2 - 电涌保护器
RF-TRAB-A2
-
电涌保护器
2789785
电涌保护器,用于带浮地屏蔽的同轴信号接口的保护,传输功率 ≤200 W。连接: N型连接器,孔式。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
IEC 类别
C2
C3
VDE要求等级
C2
C3
类型
保护适配器
连接数据
连接方式
N型连接器
材料规格
外壳材料
铝
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
动作方向
Line-Shield/Earth Ground
最大持续工作电压U
C
(线芯-地)
130 V AC
残流I
PE
≤ 2 µA
额定放电电流I
n
(8/20)µs(线芯-地)
5 kA
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰
≤ 650 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰
≤ 450 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态
≤ 450 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-屏蔽)静态
≤ 650 V
电压保护水平U
p
(线-地)
≤ 450 V
电压保护水平U
p
(线芯-屏蔽)
≤ 650 V
响应时间tA(线芯-地)
≤ 100 ns
截止频率fg(3 dB),非对称。50 Ω系统中(信号接地)
750 Hz
50 Ω系统中的电压驻波率VSWR
≤ 1.20 (最高传输速率 100 MHz)
允许的高频功率P
max
,VSWR = xx(50欧姆系统)时
≤ 300 W (SWR = 1.1,50 Ω系统)
≤ 200 W (SWR = 1.1,75 Ω系统)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
标准和规范
VDE要求等级
C2
C3
标准 信息技术规格
标准/规程
DIN EN 61643-21
E VDE 0845-3-1
DIN EN 61643-21
E VDE 0845-3-1
安装
安装类型
特殊连接的适配插头
商业数据
订货号
2789785
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
CL3316
GTIN
4017918072223
单件重量(含包装)
119.15 g
单件重量(不含包装)
119.15 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助