适用于信息技术的电涌保护器
D-LAN-CAT.5E - 电涌保护器
D-LAN-CAT.5E
-
电涌保护器
2858991
符合D级 (CAT.5e) 要求的精细电涌保护,用于令牌环网和以太网。RJ45连接插头带单独的接地电缆,包括RJ45电缆
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
信息技术的电涌保护
产品系列
DATATRAB
IEC 类别
C1
C2
C3
B2
B3
VDE要求等级
C1
C2
C3
B2
B3
类型
保护适配器
电涌保护故障报警
无
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
连接数据
连接方式
RJ45
尺寸
尺寸图
宽度
25.4 mm
高度
94 mm
深度
25.4 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
外壳材料
铝,阳极化处理
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
动作方向
Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground
最大连续工作电压U
C
± 7 V DC
额定电流
1.5 A (25 °C)
U
C
时,有效工作电流I
C
≤ 100 µA
残流I
PE
≤ 100 µA
标称放电电流I
n
(8/20) µs(线芯-线芯)
350 A
额定放电电流I
n
(8/20)µs(线芯-地)
2.5 kA
最大放电电流I
max
(8/20) µs(线芯-地)
2.5 kA (总)
额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-线芯)
160 A
额定功率脉冲电流lan(10/700)µs(线芯-地)
160 A
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰
≤ 22 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰
≤ 80 V (均压等电位连接导线: 1 m)
输出电压限值1 kV/µs(屏蔽-地)波峰
≤ 700 V (均压等电位连接导线: 1 m)
残留电压 l
n
,(导线-导线)
≤ 45 V
残留电压 l
n
,(导线-地)
≤ 45 V
I
n
(屏蔽-地)处的残留电压
≤ 700 V
电压保护水平U
p
(线芯-线芯)
≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A)
≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A)
电压保护水平U
p
(线-地)
≤ 65 V (C1,500 V/250 A - PA-Ltg: 1 m)
≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m)
≤ 60 V (C3,7 kV/90 A - PA-Ltg: 1 m)
电压保护水平U
p
(屏蔽-接地)
≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m)
响应时间t
A
(线芯-线芯)
≤ 500 ns
响应时间tA(线芯-地)
≤ 100 ns
输入衰减aE,对称。
1 dB (100 MHz,100 Ω系统)
近端串扰衰减
36 dB (100Ω系统中3-6对4-5/100MHz)
40 dB (其他保护适配器,用于100 Ω/100 MH系统)
截止频率fg(3 dB),100 Ω对称系统
≤ 100 MHz
电容(线芯-线芯)
20 pF (典型)
电容(线芯-地)
1 pF (典型)
电涌保护故障报警
无
冲击耐受力(线-线)
B2 - 4 kV / 100 A
B3 - 2 kV / 25 A
C1 - 500 V / 250 A
冲击耐受力(线-地)
B2 - 4 kV / 100 A
C1 - 500 V / 250 A
C2 - 4 kV / 2 kA
B3 - 2 kV / 25 A
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
标准和规范
VDE要求等级
C1
C2
C3
B2
B3
标准 信息技术规格
标准/规程
IEC 61643-21
E VDE 0845-3-1
DIN EN 50173-1
IEC 61643-21
E VDE 0845-3-1
DIN EN 50173-1
电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
安装
安装类型
特殊连接的适配插头
商业数据
订货号
2858991
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CL3111
产品关键代码
CL3111
GTIN
4017918920463
单件重量(含包装)
135.8 g
单件重量(不含包装)
135 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27171503
ECLASS-15.0
27171503
ETIM
ETIM 10.0
EC001466
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
认证
UL认证
认证ID: FILE E 138168
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
5560daf8-02ad-477f-8264-22d6d2558977
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FL CAT6 PATCH 0,5
-
尾缆
2891288
FL CAT6 PATCH 1,5
-
尾缆
2891482
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助