C-UFB- 5DC/E-LAN - 电涌保护器
C-UFB- 5DC/E-LAN
-
电涌保护器
2809487
电涌保护适配器,用于LAN接口的保护,连接: BNC 孔式/针式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
信息技术的电涌保护
IEC 类别
C2
C3
D1
VDE要求等级
C2
C3
D1
类型
保护适配器
位数
1
连接数据
连接方式
BNC 50 Ω
尺寸
尺寸图
宽度
25.4 mm
高度
25.4 mm
深度
93 mm
材料规格
外壳材料
铝
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
保护电路
动作方向
Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground
最大持续电压U
C
(线-线)
- 7.5 V DC (线芯-屏蔽)
最大持续工作电压U
C
(线芯-屏蔽)
0.5 V DC (7.5 V DC)
额定电流I
N
500 mA (25 °C)
U
C
时,有效工作电流I
C
≤ 100 µA
残流I
PE
≤ 1 µA
额定放电电流I
n
(8/20)µs(线芯-地)
10 kA
标称放电电流I
n
(8/20)µs(线芯/屏蔽)
10 kA
额定放电电流I
n
(8/20)µs(屏蔽-地)
10 kA
总浪涌电流(8/20)µs
10 kA
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰
≤ 600 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态
≤ 12 V
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态
≤ 600 V
残留电压 l
n
,(导线-导线)
≤ 25 V
残留电压 l
n
,(导线-地)
≤ 400 V
电压保护水平U
p
(线芯-线芯)
≤ 25 V (线芯-屏蔽)
电压保护水平U
p
(线-地)
≤ 600 V
响应时间t
A
(线芯-线芯)
≤ 1 ns
响应时间tA(线芯-地)
≤ 100 ns
输入衰减 aE,非对称。
0.3 dB (≤ 40 MHz / 50 Ω)
截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在100 Ω 系统中
典型值 200 MHz (50 Ω /线芯屏蔽)
截止频率fg (3 dB),非对称。(屏蔽)在100 Ω 系统中
典型值 200 MHz (50 Ω)
容量(线-信号地)
25 pF (f =1 MHz / V
R
= 0 V)
每条路径的电阻
2.35 Ω ±10 %
冲击耐受力(线-线)
C2 - 10 kV / 5 kA
冲击耐受力(线-地)
C2 - 10 kV / 5 kA
D1 - 2.5 kA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
标准和规范
VDE要求等级
C2
C3
D1
标准 信息技术规格
标准/规程
IEC 61643-21
IEC 61643-21
电气间隙和爬电距离
标准/规程
VDE 0110-1 / IEC 60664-1
安装
安装类型
特殊连接的适配插头
商业数据
订货号
2809487
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
CL3313
GTIN
4017918076436
单件重量(含包装)
110.33 g
单件重量(不含包装)
105 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助