C-RF - 电涌保护器
C-RF
-
电涌保护器
2749644
具有电涌保护功能的安装插头,用于保护无线电设备的接收天线 连接: RF连接器,针式/孔式连接器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
IEC 类别
C1
C3
VDE要求等级
C1
C3
连接数据
连接方式
RF连接器
保护电路
最大持续工作电压U
C
(线芯-地)
30 V DC
额定电流I
N
5 A (25 °C)
U
C
时,有效工作电流I
C
≤ 100 µA
残流I
PE
≤ 100 µA
最大放电电流 I
max
(8/20) µs 最大(线-信号地)
330 A (总)
标称脉冲电流Ian (10/1000) µs(线-信号地)
330 A
输出电压限制到1 kV/µs(线-信号地)静态
≤ 80 V
I
n
下的残压(线-信号地)
≤ 140 V
电压保护水平U
p
(线-信号地)
≤ 140 V
响应时间tA(线-信号地)
≤ 25 ns
截止频率fg(3 dB),非对称。75 Ω系统中(信号接地)
4 MHz ... 1 GHz
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
标准和规范
VDE要求等级
C1
C3
标准 信息技术规格
标准/规程
IEC 64644-1草案
E VDE 0845-3-1
IEC 64644-1草案
E VDE 0845-3-1
商业数据
订货号
2749644
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
CL3316
GTIN
4017918120085
单件重量(含包装)
78.7 g
单件重量(不含包装)
78.7 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助