AB-UTI 6/3 GY
-
支架
1141346
支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 针距: 200 mm, 深度: 51.2 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 97.4 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色
产品详情
适配产品
优势
支架,用于支撑中性汇流条
支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 针距: 200 mm, 深度: 51.2 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 97.4 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色