PSM-STRIP-KNIFEBLOCK - 剥线工具
PSM-STRIP-KNIFEBLOCK
-
剥线工具
2744636
备用刀片,用于快速剥线工具
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
剥线工具
连接数据
导线连接
横截面范围,公制
0.75 mm² ... 1.5 mm²
材料规格
颜色
蓝色
电缆/电线
电缆外径
6 mm ... 8 mm
商业数据
订货号
2744636
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNAAZ
产品关键代码
ABNAAZ
GTIN
4017918824495
单件重量(含包装)
7 g
单件重量(不含包装)
6.7 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21049090
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
1a7ed300-e17f-4a0e-97c0-b95880df6dba
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.314千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PSM-STRIP-FC/PROFIB
-
剥线工具
2744623
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助