PSI-MODEM-SMS-REL/DC-TESTSET - 启动工具
PSI-MODEM-SMS-REL/DC-TESTSET
-
启动工具
5055908
产品详情
展开全部
折叠全部
套件包括
PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC
-
信号系统
2313520
CM-KBL-RS232/USB
-
导线
2881078
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT
-
天线
2313371
技术数据
产品属性
产品类型
启动工具
商业数据
订货号
5055908
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC4Z2
产品关键代码
DNC4Z2
GTIN
4046356536783
单件重量(含包装)
3 kg
单件重量(不含包装)
3 kg
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助