SPC-4 FE 4.8 / 9.9 - 弹簧
SPC-4 FE 4.8 / 9.9
-
弹簧
1565896
弹簧, 回拉式弹簧连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
更多信息和详细尺寸请见下载区域。
产品属性
产品类型
安装材料
连接数据
额定横截面
4 mm²
材料规格
标识材料
钢
商业数据
订货号
1565896
包装单位
2,000 pc
最小订货量
2,000 pc
销售关键代码
ACEPBC
产品关键代码
ACEPBC
GTIN
4067923044883
单件重量(含包装)
0.462 g
单件重量(不含包装)
0.462 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.003千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
短剥线长度
压紧力大
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助