分线盒,前板装配有6x LC双工连接器,没有尾线和分线支架。可固定在DIN导轨上的外壳(2件式),一体化支架可安放过长的光纤(保护),通过顶部/底部的M20 x 1.5螺钉连接可以实现电缆进线(螺钉连接可作为选配项提供)。可通过背面的适配器安装到DIN导轨上,可进行等电位连接
标准供货范围:DIN导轨空外壳(2件式),前板带有端口标记和集成的分线梳(已安装),前板装配有6x LC双工连接器
FOC-PP-SB-LC:6
-
分线盒
1411901
产品详情
订货信息: | DIN导轨分线盒,包括尾线、分线梳并且已完全预装完毕,可立即用于分线,订货号1420318 |
操作注意事项 | 还必须安装尾线和分线支架,不包含电缆接头 |
产品类型 | 网络分线盒 |
外壳类型 | DIN导轨适配器 |
类型 | 导轨安装式模块 |
传感器类型 | Ethernet |
连接图表 | LC 连接器 |
出线口编号 | 2 |
模块插槽数目 | 6 |
插槽数目 | 12 |
保护盖 | 是 |
电缆出口 | 上下各 |
衰减 | >= 0.3 dB |
连接技术 | |
连接方式 | LC 双工 |
尺寸图 |
|
宽度 | 52 mm |
高度 | 150 mm |
深度 | 110 mm |
壳体 | |
外壳厚度 | 52 mm |
机械特性 | |
冷压头直径 | 1.25 mm |
颜色 | 浅灰色 RAL 7035 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | 钢板 |
外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
光缆类型 | 玻璃光纤 |
光缆类型 | 适用于所有常规电缆类型 |
无卤素 | 是 |
阻燃 | 是 |
光纤 | |
光纤数 | 12 |
光纤 | GOF |
光纤类型 | 多模50/125 µm玻璃光纤 |
传输介质 | FO |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 500 |
衰减 | >= 0.3 dB |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
IP20 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (IEC 61300-2-22) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 55 °C |
阻燃 | 是 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 1411901 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABNGAB |
产品关键代码 | ABNGAB |
目录页面 | 页码385 (C-2-2017) |
GTIN | 4046356944953 |
单件重量(含包装) | 898.7 g |
单件重量(不含包装) | 757.7 g |
原产地 | DE |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - FO尾缆 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - FO尾缆 1405690
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - 光纤附件 1407032
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - FO尾缆 1405688
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - 光纤附件 1407000
-
EMLP (EX15)R - 标识 0802686
-
EML (15X9)R - 标识 0815677
-
EML (15X9)R YE - 标识 0816045
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053