CSS 3.0-3/3-B
-
马达调速器
1835391
基本模块,具有可选操作界面、软启动和可配置速度,用于启动和反转最高480 V AC和3.0 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
基本模块,具有可选操作界面、软启动和可配置速度,用于启动和反转最高480 V AC和3.0 kW的电机,可配置电机保护,模拟量输入,STO功能高达SIL 3/PL e,三相负载输入