大电流穿墙端子
DP-UWV 4 - 隔板
DP-UWV 4
-
隔板
3074509
隔板, 颜色: 灰色, 产品系列: 附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
产品系列
附件
位数
0
针距
0 mm
材料规格
颜色 (外壳)
灰色 (RAL 7042)
尺寸
针距
-
商业数据
订货号
3074509
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AARZZA
产品关键代码
AARZZA
GTIN
4046356421775
单件重量(含包装)
0.891 g
单件重量(不含包装)
0.849 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.01千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
UWV 4/S
-
穿墙端子
3073393
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助