DP PS-6 - 隔板
DP PS-6
-
隔板
3036738
隔板, 深度: 29 mm, 宽度: 6.2 mm, 高度: 22.4 mm, 位数: 1, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
位数
1
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
125 °C
尺寸
尺寸图
宽度
6.2 mm
高度
22.4 mm
深度
29 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C ( )
允许湿度(运行)
20 % ... 90 %
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3036738
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z3X
产品关键代码
BE2Z3X
GTIN
4017918818982
单件重量(含包装)
1.752 g
单件重量(不含包装)
1.5 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.023千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助