ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO - 固态继电器
2905585

插拔式大功率保护电路固态继电器,带信号逻辑,可插进4位的底座端子内,输入:24 V DC,输出:短路保护,18 - 36 V DC/4 A

产品详情







适配产品


优势

发生故障时的反馈
负载侧开放电路的可靠检测与指示
持续过载时,根据时间断开负载,提供可靠保护
带同步电流线制的快速短路关闭
当过载或短路保护被触发后,必须用给定的控制电压进行复位
抵抗短时冲击峰值