实用信息
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
ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 - 固态继电器
ST-OV2- 24DC/ 24DC/5
-
固态继电器
2905491
插拔式大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:24 V DC,输出:3 - 30 V DC/最大5 A,可插进底座端子内
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单相固态继电器
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
测试电压 (输入/输出)
2.5 kV AC (输入/输出)
输入数据
额定输入电压 U
N
24 V DC
相对于U
N
的输入电压范围
0.8 ... 1.2
输入电压范围
19.2 V DC ... 28.8 V DC
开关阈值“0”信号,参考U
N
≤ 0.4
开关阈值“1”信号,参考U
N
≥ 0.8
U
N
下的典型输入电流
7 mA
典型响应时间
50 µs
典型关闭时间
200 µs
状态显示
LED (黄色)
保护电路
极性保护; 极性保护二极管
电涌保护
发送频率
300 Hz
输出数据
数字量输出设计
电子
输出电压范围
3 V DC ... 30 V DC
极限持续电流
5 A (参见温度负荷曲线)
峰值静态电压
30 V DC (集流器-发射器反向电压)
最大限制连续电流下的电压降
0.3 V
输出电路
2线连接,浮地
保护电路
极性保护; 极性保护二极管
电涌保护
尺寸
产品尺寸
宽度
14.6 mm
高度
33 mm
深度
66.5 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2905491
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK61B1
产品关键代码
DK61B1
GTIN
4017918079444
单件重量(含包装)
42.17 g
单件重量(不含包装)
34.39 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371604
ECLASS-15.0
27371604
ETIM
ETIM 10.0
EC001504
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Hexahydromethylphthalic anhydride
(CAS编号: )
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
d48d3039-9ad1-4af5-9cc2-18b5f9c2cf9f
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.609千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
URELG 2-PMTK
-
底座端子
2820835
UDK-RELG 2
-
底座端子
2777030
URELG 2
-
底座端子
2820262
ZFK-RELG 2
-
底座端子
2829904
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助