DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - 固态继电器端子
2964322

电源固态继电器端子,带防短路保护的直流电压输出,输入:24 V DC,输出:8 V DC ... 33 V DC/10 A

产品详情









优势

可提供的执行器型号
插入式桥接EB-DIK
具有模块化端子所具备的标记和安装的便利性
无磨损切换,最大可达到24 V DC/10 A
内置输出保护电路
AC输出时零电压切换
状态指示
输入和输出之间电气隔离最大为2.5 kVrms
内置有输入保护电路