DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - 固态继电器端子
2961749

大功率固态继电器端子,输入:直流电压,输出:直流电压,输入电压:12 V DC

产品详情









优势

插入式桥接EB-DIK
可提供的执行器型号
具有模块化端子所具备的标记和安装的便利性
无磨损切换,最大可达到24 V DC/10 A和240 V AC/800 mA
内置输出保护电路
输入和输出之间电气隔离最大为2.5 kVrms
AC输出时零电压切换
内置有输入保护电路
状态指示