DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ
-
固态继电器端子
2964283
输入固态继电器,传输频率:100 kHz,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:24 V DC,输出:4 ... 30 V DC/50 mA
产品详情
| 应用说明 | 在DEK端子中使用EB 80-DIK...桥接件:从环境空气中吸收的湿气以及大量DEK端子与EB 80-DIK...桥接件之间的公差不当可能会导致DEK外壳(轻微)膨胀。因此,在使用EB 80-DIK...桥接件时,建议在大约10个到12个DEK端子后断开连接,然后在其位置上插入一条桥接到下一个DEK端子的导线接线。 |
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | DEK |
| 应用 | 100 kHz 输入光耦 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 3 mW |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV AC (输入/输出) |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 6 mA |
| 典型响应时间 | 1.5 µs |
| 典型关闭时间 | 2 µs |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 电涌保护 | |
| 发送频率 | 100 kHz |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 输出电压范围 | 4 V DC ... 30 V DC |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 静态电流 | 4.3 mA |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 0.5 V DC |
| 输出电路 | 3线连接,参考地 |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 56 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2964283 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK61A1 |
| 产品关键代码 | DK61A1 |
| GTIN | 4017918107413 |
| 单件重量(含包装) | 21.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 18.172 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: ) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 60be34a8-84a3-4e7f-9c73-345aef5db9d4 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 3- DIK RD - 插拔式桥接件 2716745
-
EB 4- DIK RD - 插拔式桥接件 2716758
-
EB 5- DIK RD - 插拔式桥接件 2716761
-
EB 10- DIK RD - 插拔式桥接件 2716774
-
EB 80- DIK RD - 插拔式桥接件 2715953
-
EB 5- DIK BU - 插拔式桥接件 2716677
-
EB 10- DIK BU - 插拔式桥接件 2716680
-
EB 80- DIK BU - 插拔式桥接件 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - 隔板 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060935
-
DIKD 1,5 - 启动器/执行器接线端子 2715979
优势
干扰抑制模块输入侧带有一个电容
最大极限频率为100 kHz
包括PLC计数板的信号输入