DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - 固态继电器端子
2964487

输入固态继电器端子,输入:12 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA,端子宽度:6.2 mm

产品详情








优势

插入式桥接EB-DIK
可提供的执行器型号
具有模块化端子所具备的标记和安装的便利性
无磨损开关,最高可达 48 V DC / 100 mA
内置输出保护电路
AC输出时零电压切换
内置有输入保护电路
输入和输出之间电气隔离最大为2.5 kVrms
状态指示