IEG-PS-230AC/S0 - 固态继电器模块
IEG-PS-230AC/S0
-
固态继电器模块
2964665
用于无源SO仪表接口的电源模块,输入: 230V AC,输出: S0
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
输入数据
输入电压
230 V AC ±10 %
输出数据
额定输出电压
最大 27 V DC (符合DIN 43864标准)
输出电流I
max
27 mA (符合DIN 43864标准)
连接数据
输入
连接方式
螺钉连接
刚性导线最小横截面
0.2 mm²
刚性导线最大横截面
4 mm²
柔性导线最小横截面
0.2 mm²
柔性导线最大横截面
4 mm²
最小导线横截面AWG
24
最大导线横截面AWG
12
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
输出
连接方式
螺钉连接
刚性导线最小横截面
0.2 mm²
刚性导线最大横截面
4 mm²
柔性导线最小横截面
0.2 mm²
柔性导线最大横截面
4 mm²
最小导线横截面AWG
24
最大导线横截面AWG
12
剥线长度
8 mm
电气特性
额定绝缘电压
300 V (符合EN 50178标准:)
产品属性
产品类型
电源
绝缘特性
过电压类别
III,基础隔离(符合EN 50178)
污染等级
2(符合EN 50178标准):
尺寸
宽度
27 mm
高度
74 mm
深度
79 mm
水平针距
1.5 分区
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 60 °C
认证
一致性/认证
符合性
符合 CE 标准
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC条例
低压指令
符合低电压指令
抗干扰
EN 61000-6-2
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-4
商业数据
订货号
2964665
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK66M3
产品关键代码
DK66M3
GTIN
4017918139193
单件重量(含包装)
101.18 g
单件重量(不含包装)
101.18 g
原产地
DE