EMG 17-OV-230AC/ 24DC/2
-
固态继电器模块
2946858
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:230 V AC,输出:短路保护,10 - 30 V DC/最大2 A
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:230 V AC,输出:短路保护,10 - 30 V DC/最大2 A
| 应用 | 输出功能 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 15.09.2025 |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kV AC (输入/输出) |
| 额定输入电压 UN | 230 V AC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 184 V AC ... 276 V AC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 2 mA |
| 典型响应时间 | 50 ms |
| 典型关闭时间 | 12 ms |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 电涌保护; 压敏电阻 | |
| 发送频率 | 10 Hz |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 极限持续电流 | 2 A (参见温度负荷曲线) |
| 漏电流 | 150 µA |
| 峰值静态电压 | 33 V DC (集流器-发射器反向电压) |
| 短路时的电流限值 | > 2 A (防短路保护) |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 0.3 V |
| 输出电路 | 3线连接,参考地 |
| 错误指示 | 红色LED |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 空运转; 续流二极管 | |
| 电涌保护; 抑制二极管 |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 102 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2946858 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK61C2 |
| 产品关键代码 | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082499 |
| 单件重量(含包装) | 58 g |
| 单件重量(不含包装) | 58 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |