EMG 10-OV- 24DC/24DC/1
-
固态继电器模块
2944229
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:24 V DC,输出:5 - 36 V DC/最大1 A
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 应用 | 输出功能 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.11 W |
| 测试电压 (输入/输出) | 3.5 kV AC (输入/输出) |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.21 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.9 |
| UN下的典型输入电流 | 4.4 mA |
| 典型响应时间 | 0.1 ms |
| 典型关闭时间 | 0.2 ms |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 发送频率 | 500 Hz |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 5 V DC ... 36 V DC |
| 极限持续电流 | 1 A (参见温度负荷曲线) |
| 电涌电流 | 2 A (t = 1 s) |
| 峰值静态电压 | 45 V DC (集流器-发射器反向电压) |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 1 V |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 10 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 102 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2944229 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK61C1 |
| 产品关键代码 | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081522 |
| 单件重量(含包装) | 39.35 g |
| 单件重量(不含包装) | 39.35 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride| (CAS编号: 不适用) |
| Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) | |
| SCIP | 58f09bc8-cf0b-4e75-88d1-1518f10c3781 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.238千克二氧化碳当量 |